产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
方向控制元件 (61 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
先导式3通电磁阀 | 3通电磁阀 | VP342R/542R/752R-X20 |
先导阀双电磁头规格 通用配管 |
3通/5通电磁阀 | 耐压防爆型电磁阀 | 50-VFE/VPE-X100 |
可作为韩国的耐压防爆认定品使用 获得了韩国认证机构KOSHA的认证 |
机控阀 |
3通机控阀 操作台用的大按钮型 |
VM130-X31/X41/X246 | 按钮外径加大 |
5通电磁阀 | 5通电磁阀 | SZ3*60-X84 | A、B通口的快换接头口径为φ2 |
先导式5通电磁阀 | 5通电磁阀 | SS5Q23-X189 | 对应通信协议CompoNet |
先导式3通/5通电磁阀 | DIN插头用指示灯隔板 | V200-61-21 |
维护用 老VF或VP系列的DIN插头配合新VF或VP系列阀使用时,用此隔板可以带灯。 |
先导式3通电磁阀 | 对应安全控制系统的3通电磁阀 | VG342(R)-X87 |
符合安全规格ISO13849-1的3级、4级 带主阀位置检测功能的双残压排气阀 |
先导式3通电磁阀 | 对应安全控制系统的残压排气阀,3通电磁阀 | VP542/VP742-X536 |
符合安全规格ISO13849-1的1级、2级 带主阀位置检测功能 |
先导式3通电磁阀 | 对应安全控制系统的双残压排气阀,3通电磁阀 | VP544/VP744-X538 |
符合安全规格ISO13849-1的3级、4级 带主阀位置检测功能的双残压排气阀 |
先导式5通电磁阀 | 化学液泵用5通电磁阀/耐异物性提高 | VQ4000 / 5000-X68 | 最适合驱动化学液泵 |