产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (282 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
机械接合式无杆气缸 | 机械接合式无杆气缸MY1B16 行程调整单元/带液压缓冲器 | MY1B16-X3045 |
对应冲击速度1000mm/sec (标准品:调整螺钉冲击速度:200mm/sec) 使用液压缓冲器RJ系列,可在行程末端平缓停止 行程调整范围 0~-5.6mm(单侧) 全长、安装尺寸与标准品相同 可安装中间固定隔板 |
气动滑台 | 气动滑台/长行程200mm规格 | MXS20-200、MXS25-200 | ø20、ø25追加200行程 |
电气比例阀 | 电-气比例阀 | ITV10□0/20 □0/30□0-X395 | 通过IO-Link通信,既可控制压力又可确认元件信息/监视元件状态。 |
过滤减压阀 | 过滤减压阀 | AW30/40/60-□□-2□-B-X2709 | 外部零件全部采用金属材质 |
软启动阀 | 软启动阀/非锁定推压式 | AV2000/3000/4000/5000 | 在手动部追加非锁定推压式 |
现场总线 | 对应CC-Link IE Field的现场总线元件 | EX600-SCF1-X60 | 通信协议对应CC-Link IE Field |
现场总线 | EX600系列 IO-Link主站 | EX600 |
可连接输入输出单元· 阀 对应CC-Link IE Field IP67对应 |
磁性开关 | 弧焊用耐焊渣导线规格耐强磁场无触点磁性开关 | D-P3DWA□-1173(A) | 在弧焊环境下耐焊渣性提升的导线 |
开关/传感器 | 3色显示 水用数字式流量传感器/卡套式接头规格 | PF3W7-X365 |
密封件材质采用EPDM,可对应氟化液 无润滑脂规格 |
电动执行器 | 带导杆的出杆型电动执行器 | LEYG-X245 |
采用带导杆薄型气缸(MGPM 系列)单元 提升作为阻挡缸使用时的性能 |