产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (285 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
管子 | 剥管器 | YS-100 | 将FR3层聚氨酯管/TRTU系列的外层剥离 |
数字式压力开关 | 数字式压力开关用 36 mm?面板安装型 | ZS-38-E / ZS-38-F / ZS-24-03 | 在切有36 mm?孔口的面板上安装的数字式压力开关Z/ISE30A系列 |
数字式压力开关 | 数字式压力开关 | ZSE80F |
额定压力范围变更品 -100kPa~300kPa规格 |
真空过滤器 | 树脂制小型真空过滤器 | ZFZ-03-002※※ |
耐酒精性提高 正压、负压两用 压力损失降低 安装性提高 |
通用管接头 | 方形多管对接式接头 | KDM10(20)-E*-*-X661 |
配管与配线的混搭规格(电插头为M8、4针) 传感器信号线的连接与配管是集成的:可快速装拆 |
定位器 | 特殊温度环境(-40℃)规格的气气定位器 | IP5000-DIN00015 , IP5100-DIL00505 | 采用低温用密封材料 |
三联件F.R.L. | 特殊温度环境(-40℃)规格的过滤减压阀 | AW20-X2257 , AW30-X2220 , AW40-X2515 | 采用耐低温材质的密封件及树脂部件 |
气爪 | 自动适应单元 | MA210-H3-*-X492 , MA210-H3-*-X493 |
自动调节零部件组装时的中心偏差,可减少调节工时 装置的精度提高,成本降低 |
三联件F.R.L. | 气动辅助元件 -X480系列环氧树脂涂装规格 | 气动辅助元件-X480 |
压铸部件的外表面进行了环氧树脂涂装 外部金属部件使用SUS |
带锁气缸 | 带锁气缸 | MNB*-*-X1896 |
锁定保持力大 维护容易 缸筒内径:φ32~φ100 尺寸上具有与标准品MNB系列的互换性 |