产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (285 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
定位器 | 外部防护等级为IP66的电气定位器、智能定位器 | IP8*00-X310-P , IP8*01-X405-P | 外部防护等级为IP66 |
先导式3通电磁阀 | 3通电磁阀 | VP342R/542R/752R-X20 |
先导阀双电磁头规格 通用配管 |
3通/5通电磁阀 | 耐压防爆型电磁阀 | 50-VFE/VPE-X100 |
可作为韩国的耐压防爆认定品使用 获得了韩国认证机构KOSHA的认证 |
机控阀 |
3通机控阀 操作台用的大按钮型 |
VM130-X31/X41/X246 | 按钮外径加大 |
5通电磁阀 | 5通电磁阀 | SZ3*60-X84 | A、B通口的快换接头口径为φ2 |
先导式5通电磁阀 | 5通电磁阀 | SS5Q23-X189 | 对应通信协议CompoNet |
先导式3通/5通电磁阀 | DIN插头用指示灯隔板 | V200-61-21 |
维护用 老VF或VP系列的DIN插头配合新VF或VP系列阀使用时,用此隔板可以带灯。 |
管接头 | 双通用螺纹(内螺纹)弯头 | KQ2VD*-*-*-X972 KQB2VD*-*-X819/-X901 |
用于模具冷却水配管的快换管接头 可进行多管配管,节省空间 |
管子 | 计测装置用的带保护层的管子 | IN-241 T0604~T1075-X120,X121,X166 |
为保护管子,采用了2层构造,外层使用聚氯乙烯或聚烯烃树脂 |
开关/传感器 | 数字式流量开关 | PF3W7**-U16-A-M-X153 | 对应4L/min和16L/min规格的聚氯乙烯配管 |