产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (285 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
真空吸盘 | 软质薄膜用真空吸盘 | ZP-606-25CS0J20 |
减少吸附薄膜、塑料袋等轻薄工件时出现的褶皱 能可靠地吸附住薄膜、塑料袋 |
继动器 | 大型增速继动器(气动放大器) | XT240 | 提高大型执行器的动作速度 |
磁性开关 | 耐水性2色显示的无触点磁性开关 直接安装型 | D-M9BA*-881 |
相当于D-F9BAL(导线3m)/D-F9BAZ(导线5m) 可直接安装于气缸的磁性开关安装槽(圆形槽) |
3通气控阀 | 3通气控阀 | VPA3/5/742-X23 |
外部先导型气控阀 压力范围为真空~1.0MPa |
快插 | 带单向阀的快插 | KK4P-90N-X206 KKH4S-90N-X206 |
追加了适用于螺母接头型(纤维增强聚氨酯软管用)的软管尺寸9×15mm(内径×外径) |
管接头 | 同径弯管、异径弯管 | KQ2L*-*AQ | 与以前KQ2快换管接头连接时,高度尺寸有互换性 |
速度控制阀 | 带先导单向阀的速度控制阀,M5螺纹型 | ASP330F-M5-04-X413 | 为防止小型气缸下落,可以临时中间停止、控制小型气缸的速度 |
驱动控制元件/相关元件 | 先导单向阀 | ASP-X369 XTO |
用于防止气缸下落,可构成紧急停止的短暂中停回路 |
管接头 | 带单向阀的快换管接头 | KK130*-X206 | 追加了适用于螺母接头型(纤维增强聚氨酯软管用)的软管尺寸9×15mm(内径×外径) |
压缩空气净化元件 | 高分子膜式干燥器 | IDG100SA-04□-X471 |
2倍流量 300L/min(出口大气压露点-60℃时) 实现-70℃露点(出口空气流量150L/min时) |