产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
F.R.L组件/压力控制元件 (22 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
三联件F.R.L. | 气动辅助元件 -X480系列环氧树脂涂装规格 | 气动辅助元件-X480 |
压铸部件的外表面进行了环氧树脂涂装 外部金属部件使用SUS |
减压阀 | 集装式减压阀用铭板 | 136163-2 | 用于集装式减压阀/ARM系列的手轮部的透明聚丙烯(亚克力)的铭板 |
减压阀 | 水用减压阀 | WR110-02-X224 | 使用流体:水 |
减压阀 | 铝制减压阀(Rc3/4、1) | SR-T2-06-X6 , SR-T2-10-X6 |
连接口径为Rc3/4、1的铝制减压阀 无润滑脂规格 阀(密封部)、O形圈、膜片材质为氟橡胶(FKM) |
减压阀 | 铝制洁净型减压阀(Rc1/8~1/2) | SRH31**-01 , 02*-X234 / SRH41**-02~04*-X234 |
连接口径为Rc1/8~1/2的铝制减压阀 无润滑脂规格 在洁净室内(等级100)组装、检查、双重包装 阀(密封部)、O形圈、膜片材质为氟橡胶(FKM) |
减压阀 | 带手轮保护罩的精密减压阀 | IR20*0-***-DIH00498 , IR30*0-***DIH00499 | 为防止误操作,在手轮上而安装了手轮保护罩 |
减压阀 | 对应0.1MPa的精密减压阀 | IR1000-01-X63 , IR2000-02-X63 , IR3000-**-X63 | 设定压力范围最大为0.1MPa |
电气比例阀 | 电气比例阀 | ITV30**-X53 | 带警报输出 |
电气比例阀 | 电气比例阀 | ITV20**-X177 | 带警报输出 |
洁净型减压阀 | 集装式洁净型减压阀 | INA | 禁油规格、集装式,完全洁净室内生产制造 |