产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
过程控制元件 (6 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
定位器 | 智能定位器 | IP8101-X419 | 可以安装在远离气缸(执行器)的定位器 |
定位器 | 智能定位器 | 52-IP8001-X415 52-IP8101-X416 |
符合韩国KOSHA的本质安全防爆标准 |
定位器 | 电气定位器 | IP8000-X113 IP8100-X114 |
符合韩国KOSHA的耐压防爆标准 |
继动器 | 大型增速继动器(气动放大器) | XT240 | 提高大型执行器的动作速度 |
定位器 | 外部防护等级为IP66的电气定位器、智能定位器 | IP8*00-X310-P , IP8*01-X405-P | 外部防护等级为IP66 |
定位器 | 特殊温度环境(-40℃)规格的气气定位器 | IP5000-DIN00015 , IP5100-DIL00505 | 采用低温用密封材料 |