产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
速度控制阀 (19 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
驱动控制元件/相关元件 | 带状态检测功能的先导式单向阀 | XT34-303-□ |
● 采用正面重叠结构,在阀完全变为闭合状态后才输出信号 ● 通过磁性开关检测单向阀的开闭位置 ● 丰富的扩展品种 |
速度控制阀 |
速度控制阀 直通型 SUS316规格、特殊温度环境(—45℃)规格 |
AS2000-N02-X800、AS3000-N03-X800、AS4000-N04-X800 | 耐环境性提高 |
速度控制阀 | 大流量速度控制阀 | AS3201F-01- □□SA-X778 | 最大流量:1000L/min(ANR) |
速度控制阀 | 大流量速度控制阀 | AS3201F-01-□□SA-X778 | 最大流量:1000L/min(ANR) |
速度控制阀 |
速度控制阀/直通型 SUS316规格&特殊温度环境(-45℃)规格 |
AS2000-N02-X800 AS3000-N03-X800 AS4000-N04-X800 |
耐环境性提高 ·外部、内部使用部件材质:全SUS316 ·环境温度及使用流体温度:-45~80℃ ·符合NACE国际规格 |
驱动控制元件/相关元件 | 蒸汽用单向阀 | AXT1274AX8/AXT1274AX54 | 可用于防止蒸汽逆流 |
速度控制阀 | 速度控制阀/直通型 | AS*000-*-*-X750 |
耐环境性提高 ·外部全金属(关键部分为不锈钢) ·主体外表面经环氧树脂涂装处理 ·不同温度规格的密封材质不同 |
速度控制阀 | 速度控制阀 | ASP/ASV/AS-X40 | 适合管子外径与接管口径 |
速度控制阀 | 带先导单向阀的速度控制阀,M5螺纹型 | ASP330F-M5-04-X413 | 为防止小型气缸下落,可以临时中间停止、控制小型气缸的速度 |
驱动控制元件/相关元件 | 先导单向阀 | ASP-X369 XTO |
用于防止气缸下落,可构成紧急停止的短暂中停回路 |