产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
F.R.L组件/压力控制元件 (23 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
三联件F.R.L. | 带主阀位置检测功能的3通残压排气阀 模块式 | VP546/746 |
● 可连接模块式F.R.L.单元(AC-D 系列) ● 带主阀位置检测功能 ● 可选择带软启动功能的型号 ● 可选择多种安全限位开关(欧姆龙公司产品/罗克韦尔公司产品) ● 先导流路内置单向阀(防止1次侧的压力变动导致先导压力下降) |
电气比例阀 | 电-气比例阀 | ITV1000、2000、3000-□4□□□□□-X256 | 监控输出:模拟输出 DC4~20mA 源式 |
电气比例阀 | 电-气比例阀(残压释放规格) | ITV103□- □□□□□□□-DIT00243 | 先导压力0MPa下,排出OUT侧的残压! |
电气比例阀 | 电-气比例阀 | ITV10□0/20 □0/30□0-X395 | 通过IO-Link通信,既可控制压力又可确认元件信息/监视元件状态。 |
电气比例阀 | 对应IO-Link的电气比例阀 | ITV10□0/20□0/30□0-X395 |
IO-Link不仅能让用户控制压力,还能确认元件信息、监视元件状态。 请点此查看操作说明书及设定文件 |
过滤减压阀 | 过滤减压阀 | AW30/40/60-X2709 | 所有外部零件都是由金属制成,在室外环境中的耐久性提高 |
软启动阀 |
软启动阀 非锁定推压式 |
AV2000/3000/4000/5000-A-X2004 | 手动操作中追加了非锁定推压式 |
电气比例阀 | 电气比例阀 | ITV1000・2000・3000-□4□□□□□-X256 | 显示输出:模拟输出 DC4~20mA 源式输出 |
电气比例阀 | 电气比例阀(残压释放规格) | ITV103-DIT00243 | 当先导压力为0Mpa时,也可进行OUT侧的残压排气 |
三联件F.R.L. | AR(2位)-***-*-X2400(A) | 接触流体部分无润滑脂,用于不能有润滑脂的场合 |