产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
气源处理元件 (10 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
洁净型空气模块 | 洁净型空气模块 | LLB1-X100 |
一体化单元 ●小型&削减施工工时 ●可对应流量高达100L/min的小型工件的 洁净型空气吹扫 |
过滤减压阀 | 过滤减压阀 | AW30/40/60-□□-2□-B-X2709 | 外部零件全部采用金属材质 |
洁净空气模块 | 洁净空气模块 | LLB1-X100 | 一体化的小型单元,可减少施工工时 |
压缩空气净化用过滤器系列 |
水分离器 无滤芯规格 |
AF20/30/40-□□□-□-A-X2729 | 无滤芯规格省去了更换滤芯的作业 |
气罐 | 气罐 | CG1*-*-*-X2774 | 小型/小容量的气罐可作为简易储压器使用,降低压力的脉动。 |
冷冻式空气干燥机 | 小型冷冻式空气干燥机,自动排水器外置规格 | IDF1E/2E/3E-10-X459 | 自动排水器外置,维护性好 |
冷冻式空气干燥机 | 冷冻式空气干燥机,带有运转、异常信号引出端子台 | IDF2E-10-X128 | 可输出运转状态(启动、停止)、异常信号,向用户系统反馈 |
压缩空气净化元件 | 冷冻式干燥机 | IDF/U-X118 | 常闭的自动排水 |
压缩空气净化元件 | 高分子膜式干燥器 | IDG100SA-04□-X471 |
2倍流量 300L/min(出口大气压露点-60℃时) 实现-70℃露点(出口空气流量150L/min时) |
压缩空气净化过滤器系列 | 自动排水阀(口径:Rc1/4、3/8、1/2) | AD-T1-02~04(-2 , -8) |
自动排出冷凝水(常开型) 配管横向引出 |