产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
摆缸/气爪 (21 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
气爪 | 耐环境3爪气爪 | MHS3-32D-X6708□、MHS3-63D-X6708□ |
●粉尘、水滴飞溅环境下的耐久性提高 ●在气爪可动部位追加耐环境结构 ●可结合用途选择适当规格 |
气爪 | 耐环境型3爪气爪 | MHS3-32D-X6708□ MHS3-63D-X6708□ |
在粉尘、水滴飞溅环境中的耐久性提高 |
摆动气爪 | 摆动气爪(轴规格) | MRHQ10~25D-360□X-□-X600 MRHQ25D-360-DIU00111-□ |
安装轴可与电机连接 |
气爪 | 耐冷却液的气爪 | MHZJ2-32D-X6544 | 飞溅的冷却液环境下的耐久性提高,防尘套设计防止内部污染。 |
气爪 | 3位置气爪 | MHZL2-16D-X6770 MHZL2-20D-X6770 |
可实现开闭行程的中间停止,可安装磁性开关。 |
气爪 | 回转气爪(摆动起点变更型) | MRHQ10~25-*SX-*ー*-X103 | 摆动起点变更了90°,以配管通口面为基准 |
气爪 | 回转气爪(摆动起点变更型) | MRHQ10~25-*SX-*-*-X101 | 可根据实际使用情况追加摆动角度 |
气爪 | 自动适应单元 | MA210-H3-*-X492 , MA210-H3-*-X493 |
自动调节零部件组装时的中心偏差,可减少调节工时 装置的精度提高,成本降低 |
回转执行器 | 3位置摆台 | MSZB-X1 / -X2 / -X3-X4 |
停止位置3点(摆动角度:0°、90°、180°) 带外部缓冲器(可选择低动能或高动能用) |
回转执行器 | 回转执行器 | MSUB*-X150 , MSUB*-X152 |
摆动角度可在初始位置的15°~165°范围内以15°为单位递增选择 单叶片:15°~75°(-X150),105°~165°(-X152),双叶片:15°~75°(-X150) |