产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
方向控制元件 (61 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
2通电磁阀 | 小型2通电磁阀 | SX21-X2 |
● 轻量:65g ● 主体材质:树脂(PPS) ● 功耗低:1.5W ● 插座式:导线向上引出 ● 难燃性:符合UL94V-0 ● 禁油规格 ● 配管口径:M5 |
手动阀 | 带残压指示灯的手动阀 | VHK2-X295 |
残压指示灯+手动阀一体化 空间、配管工时缩减 |
中位止回块 |
带残压释放阀的中位止回块 中位止回块 |
VV71-FPGR-□-X299/X296 VV72-FPG-06□-X2 |
可防止气缸活塞杆下落,可暂时中间停止 |
软启动阀 | 软启动阀/非锁定推压式 | AV2000/3000/4000/5000 | 在手动部追加非锁定推压式 |
现场总线 | 对应CC-Link IE Field的现场总线元件 | EX600-SCF1-X60 | 通信协议对应CC-Link IE Field |
现场总线 | EX600系列 IO-Link主站 | EX600 |
可连接输入输出单元· 阀 对应CC-Link IE Field IP67对应 |
3通/5通电磁阀 | 耐压防爆型5通电磁阀 | 50-VFE3000/5000-X50 | NEPSI(中国检定机关)认定产品 |
5通电磁阀 | 带单电控/双电控切换功能的5通电磁阀 | SY3□00/SY5□00 | 通过开关切换操作,可选择单电控/双电控 |
先导式3通电磁阀 | 对应安全控制系统的1MPa规格双残压排气阀 | VP544-X585 |
带软启动阀的双残压排气阀 追加1MPa规格 |
串行传输系统 |
EX600系列 IO-Link 主站 |
EX600-GILB-X60 | 可与输入/输出单元、阀进行模块式连接。 |