轻量 850g 9~300L/min ■动作压差范围:0.05~0.5MPa ■到达设定流量的时间:0.5秒以下 (动作压差0.3MPa、流量设定300L/min时) ■控制精度:±3%F.S. ■无...
https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/SwitchesSensorsController/Controllers/PFCQ.pdf
减少48% ※在ø10、60行程时,施加50%的允许力矩,与现有产品MXH系列的比较。详见P.5、6。 最大标准行程150mm (ø20的场合) 滑台变形量 直线导轨刚性提高 轴向弯曲变形量 偏转变形...
https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/Cylinder/MagneticallyCoupledRodlessCylinders/MXH2.pdf
SMC- 化工行业 CAT.C-24-06B Chemical Industry 1 SMC 2 目 录 过滤减压阀 AW20~AW40-YC P.4 AW20~X2257-YC P.6 AW30~A...
https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/industry/%E5%8C%96%E5%B7%A5%E8%A1%8C%E4%B8%9A.pdf
提高防尘 · 防滴性 防尘·防滴(IP65相当)规格 电动执行器/ 无杆型 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V) 步进电机控制器 JXC□ 系列 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V) ■直...
https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/ElectricActuators/Batteryless/LEFSW.pdf
GWP=1 无含氟气体 CO2冷媒 SEMI Standard S2, S8, F47 CAT.CS40-82B HRZC 系列 冷冻式温控器 循环液温控装置 无含氟气体 (CO2冷媒) 采用CO2冷...
https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/TemperatureControlEquipment/ChillerCompliantRegulations/HRZC.pdf
通过变更导向套的材质, 实现允许横向负载的提高。 (ø20的场合) •杆端形状变更(-XA□) •耐热气缸(-10℃~150℃)(-XB6) •低速气缸(5~50mm/s)(-XB13) 耐横向负载性...
https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/Cylinder/ISOCylinders/C55-21287.pdf
多通道数字式 压力传感器控制器 PSE200 2色显示数字式 压力传感器控制器 PSE300 DIN导轨·端子台型 插头连接型 ▶P.18 P.24 PSE530小型空气压用 压力传感器 P.3 PS...
https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/SwitchesSensorsController/RemoteType/PSE(CS100-56C).pdf
防尘·防滴(IP69K同等)规格 电动执行器/ 出杆型 AC伺服电机 驱动器 绝对增量型编码器用 相对增量型 编码器用■脉冲输入型/定位型 LECSB-T 系列 ■CC-Link直接输入型 LECSC...
https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/ElectricActuators/RodTypeGuideRodType/HF2A-LEY.pdf
1台可测量广泛的流量 ※1 最大额定流量值:最小额定流量值。PF2M725除外 ※2 订制规格(按订货生产)流量范围比※1100:1 诊断内容 过电流报警/超出额定流量范围/ 累计流量超量程、产品的内...
https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/SwitchesSensorsController/ElectronicFlowSwitchesSensors/PF2M7.pdf
SMC - 汽车零部件行业 CAT.C-15-22D S M C -A ut o S pa re P ar ts 1 2 SMC 我们是汽车零部件行业的专家 在SMC,我们认为,我们未来成功的关键是,...