产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

真空抽吸器/大流量喷嘴 ZHV

真空用元件 » 真空、吹气两用阀
    ・通过供给压缩空气即可进行吹气或产生真空
     吹气:最大6,820L/min(ANR)※1
     真空:最大5,270L/min(ANR)※1
     ※1 供给压力:0.5MPa时、ZHV40的值
    ・可通过调节喷嘴位置控制吹气/真空流量
    ・可产生供气量3倍以上的真空流量
    ・可产生供气量4倍以上的吹气流量
    ・重量:最多减小50%(209g←417g)※2
     ※2 ZHV20,与以前产品(ZH20-X185)相比
    ・容积:最多减小50%(17,000mm3←34,000mm3)※3
     ※3 ZHV10,与以前产品(ZH10-X185)相比
    ・与以前产品(ZH-X185)本体安装尺寸、通口连接方法、流体通过直径可互换
系列真空压力
(kPa)
吸入流量
L/min(ANR)
输出流量
L/min(ANR)
空气消耗量
L/min(ANR)
流体通过直径
ZHV10-6520670180ø13
ZHV20-619752360380ø21.6
ZHV30-645905310710ø30
ZHV40-6527068201330ø42

Go Top