スイッチ / センサ
スイッチ / センサ
»
空気用 圧力スイッチ / センサ - センサ / コントローラ
小形空気圧用圧力センサ PSE53□
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧) |
|
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE531 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE533 | 連成圧 | -101~101kPa |
PSE532 | 正圧 | 0~101kPa |
PSE530 | 正圧 | 0~1MPa |
小形空気圧用圧力センサPSE53□
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
PSE531 | 真空圧 |
|
PSE533 | 連成圧 |
|
PSE532 | 正圧 |
|
PSE530 | 正圧 |
|
小形空気圧用圧力センサ PSE54□
・アナログ出力(電圧)
|
|
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE541 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE543 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE540 | 正圧 | 0~1MPa |
小形空気圧用圧力センサPSE54□
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
PSE541 | 真空圧 |
|
PSE543 | 連成圧 |
|
PSE540 | 正圧 |
|