SMC Cporporation
  • 电磁阀
  • 现场总线元件
    (串行传送系统)
  • 气缸
  • 磁性开关
  • 摆动气缸
  • 真空用元件
  • 空气干燥器
  • 精密减压阀/ 电-气比例阀
  • 模块式 F.R.L
  • 增压阀
  • 自动排水器
  • 管接头
  • 压力开关
  • 流量开关
  • 两通阀
  • 化学液用阀
    (氟素树脂元件)
  • 温调器
  • 电缸








FAQ
显示FAQ列表

|精密减压阀 / 电-气比例阀

精密减压阀IR系列中,产品样本规格的灵敏度(满量程的0.2%以内)是什么意思?

A:灵敏度是手轮稍微旋转时,可变化的最小压力值(旋钮的分辨能力)。
例:IR3020的灵敏度为1.6kPa←800kPa×0.2% 【800kPa=0.8MPa】