標準形エアシリンダ(角形カバー)
エアシリンダ JMB(JMDB)
-
・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
エアセービング、スペースセービング
・全長短縮 27mm短縮
・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
・省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
・作業工数削減
無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
・フート形、フランジ形を追加(ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 複動片ロッド | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
エアシリンダ MB/MDB
-
・カバー形状変更により最大質量10%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MBW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MBK-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | MBKW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロックシリンダ | MBB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ/コンパクトタイプ MB-X3155

-
・八角形ピストン採用により軽量・コンパクトを実現
・重さ:35%削減(750g→487g)
・全長:16%削減(189mm→158mm)
・高さ、幅:10%削減(52mm→47mm)
・無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
ラバークッション内蔵によりピストン停止時の金属音を軽減
・小型オートスイッチ4面に取付可能(タイロッド取付)
適用オートスイッチ:D-M9□型
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-X3155 | 複動片ロッド | 40, 63 |
エアシリンダ/2倍出力タイプ MB-X3157

-
・長方形ピストン採用により幅寸法を
MBシリーズと同等で2倍の出力が可能
・全長:47%短縮※(335mm→179mm)
・重さ:20%削減※(1500g→1200g)
※既存製品タンデム形シリンダ-XC12(2倍出力)ø40, 50ストロークと比較
・小型オートスイッチ4面に取付可能(タイロッド取付)
・無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・異物溜りを軽減したカバー形状
形式 | シリーズ | 作動方式 | サイズ |
---|---|---|---|
標準形 | MB-X3157 | 複動片ロッド | 57(ø40×2相当受圧面積) |
エアシリンダ MB1/MDB1
-
・質量:10%削減(ø50-100ストローク)
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。
・4面に小型オートスイッチ取付可能
・オートスイッチ取付溝にファスナーを取付け
異物の堆積を防止(オプション)
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ、MDB1、MDB1W、MDB1K)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB1-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MB1W-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MB1K-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ CA2/CDA2
-
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW,
CDBA2, CDA2□H, CDA2W□H)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CA2-Z | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
標準形 | CA2W-Z | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CA2K | 複動片ロッド | 40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CA2KW | 複動両ロッド | 40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBA2 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2□H | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2W□H | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアシリンダ CS1/CDS1

-
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
※エアハイドロタイプは、ø125、ø140、ø160のみとなります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS1 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
標準形 | CS1W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦形 | CS1□Q | 複動片ロッド | 125,140,160 |
エアシリンダ CS2/CDS2
-
・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
・高剛性:許容横荷重 最大900N
・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
(軸方向集約配管形)
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS2 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
標準形 | CS2W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,320 |
ロングストローク | CS2-V | 複動片ロッド | 180,200,250,320 |
軸方向集約配管形 | CS2□P | 複動片ロッド | 180,200,250 |