产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

3画面高精度数字式压力开关 ZSE20□(F)/ISE20□

传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
    ・项目的设置可视化
    ・简单的3步设定
    ・画面切换简单
     可一边观察测定值一边进行设定
    ・延迟时间:最快1.5ms
    ・消耗电流:25mA以下
    ・对应IO-Link
系列输出形式种类额定压力范围防护等级适合流体
ZSE20F
ISE20
1输出混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空气
ZSE20A(F)
ISE20A
2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空气
ZSE20AF-X576~580
(订制规格)
2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压−500〜500Pa
−1.000〜1.000kPa
−2.00〜2.00kPa
−5.00〜5.00kPa
−10.00〜10.00kPa
IP40空气
ZSE20B(F)-(L)
ISE20B-(L)
2输出
模拟输出
(电压/电流)
对应IO-Link
开关1输出
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65空气
ZSE20C(F)-(L)
ISE20C(H)-(L)
2输出
模拟输出
(电压/电流)
对应IO-Link
开关1输出
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65通用流体

Go Top