产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电-气定位器/智能定位器 IP8□00/IP8□01

过程控制元件 » 定位器
    ・防护等级:JISF8007 IP65(符合IEC 60529)。
    ・监测功能。
    ・防爆构造。
      电-气定位器:
       TIIS耐压防爆构造(ExdⅡBT5)。
       ATEX本质安全防爆构造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)。
      智能定位器:
       ATEX本质安全防爆构造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)。
    ・HART通信功能(智能定位器)。
种类系列形式接管口径
(Rc, NPT, G)
供给空气压力
(MPa)
输入电流
电-气定位器IP8000杠杆型1/40.14~0.7DC4~20mA
电-气定位器IP8100回转型1/40.14~0.7DC4~20mA
智能定位器IP8001杠杆型1/40.14~0.7DC4~20mA
智能定位器IP8101回转型1/40.3~0.7DC4~20mA

Go Top