产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

夹紧缸/小型 C(L)KG/C(L)KP-X2095

气缸 » 夹紧气缸
    ・尺寸为当今最小的级别。
    ・小至ø25缸径。
     质量:380g、全长:186.7mm
     (ø25-50行程,无速度控制阀和磁性开关时)
    ・质量最多减小48%,全长缩短18%。
种类系列动作方式耳环宽度(mm)缸筒内经(mm)
标准型
(内置标准磁石)
CKG-X2095双作用9,1225,32,40
标准型
(内置强力磁石)
CKP-X2095双作用9,1225,32,40
带锁
(内置标准磁石)
CLKG-X2095双作用9,1225,32,40
带锁
(内置强力磁石)
CLKP-X2095双作用9,1225,32,40

Go Top