产品目录

产品信息 »  产品目录  » 方向控制元件  » 先导式4、5通电磁阀

先导式4、5通电磁阀

4·5通电磁阀 VZ1000/3000/5000

    ・主阀构造为弹性密封。
    ・集装型号:VV5Z3,VV5Z5

    ※VZ3000/5000系列已于2023年4月停产。
     请选择SYJ5000/7000系列。
系列流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
气缸驱动
尺寸
消耗功率(W)
VZ1000有效截面积:0.9mm2有效截面积:0.9mm2有效截面积:0.9mm2φ201.8
VZ30000.830.320.21φ401.8
VZ50002.90.350.94φ631.8

Go Top