产品目录

产品信息 »  产品目录  » 流体控制元件  » 2、3通电磁阀/气控阀

2、3通电磁阀/气控阀

角座阀/气控型 VXB

    ・用于蒸汽(空气、水亦可)。
    ・采用角座构造,压损小。
    ・弹性体密封,泄漏量小。
    ・长寿命:300万次(蒸汽)、500万次(空气)。
    ・低泄漏:10cm3/min以下。
    ・省空间:高度100mm。
    ・主体材质:相当于SUS316L、青铜(CAC)。
系列阀形式接管口径孔口径(mmφ)
VXBN.C.3/8, 1/2, 3/4
10A, 15A, 20A
11, 14, 18

产品特点

■Low pressure loss due to angle seat structure!
■Reduced leakage with rubber seal!
■Space saving: Height 100 mm
■With indicator[NEW]
■Variations

Go Top