产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 增压阀

增压阀

增压阀 VBA-X3145

    ・空气消耗量降低40%
    ・噪音65dB(A)
     比现有产品(VBA系列)降低15dB(A)
    ・充气时间缩短
    ・简易、紧凑形状
     内置消音器
     由于采用固定增压比,删除了调压旋钮
    ・具有与现有产品(VBA系列)的安装互换性
系列接管口径增压比
VBA-X3145Rc1/41.7倍(固定)

产品特点

空气消耗量:最多减少40%(根据本公司测定条件)



  • 动作噪音65dB(A)

    比现有产品(VBA系列)降低15dB(A)

    ・排气噪音:通过被再利用的低压空气的排气,实现静音化
    ・金属噪音:在内部切换部采用不接触金属的结构,实现静音化
    ※根据本公司测定条件。尺寸10A的场合。

  • 动作次数5,000万次以上

    通过提高寿命,降低维护频率

    ※根据本公司试验条件

充气时间最多缩短50%

特点

  • 可垂直、水平安装

    安装自由度提高

  • 背面可安装磁性开关

    可通过磁性开关,计算动作次数(仅限VBA20A)

可与现有产品(VBA系列)安装互换

系列扩展品种

Go Top