产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 特殊气缸

特殊气缸

高速气缸 RHC

    ・具有通用气缸(本公司CG1系列)的10~20倍的动能吸收能力。
    ・实现从高速(3000mm/s)・小负载至中低速・大负载的平稳缓冲。
    ・XC93:强耐水性+带润滑保持功能。
         在水滴飞溅的环境下寿命提高5倍(与标准品相比)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型RHC双作用20,25,32,40,50,63,80,100
标准型RHC-XC93双作用32,40

Go Top