产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气源处理元件  » 压缩空气清净化过滤器

压缩空气清净化过滤器

洁净型空气模块 LLB

    ・将洁净元件模块化(削减配管工时/省空间)。
     可轻松地得到洁净空气。
    ・过滤精度:0.01μm(捕捉效率99.99%)。
    ・接触流体部分:无润滑脂、无硅。
    ・在洁净室内进行双重捆包后出厂。
    ・有24种组合。

    注)入口空气条件 ISO 8573-1 品质等级 相当于1.4.1~1.6.1。
系列使用流体设定压力流量范围 L/min(ANR)
LLB3洁净空气
N2气体 注)
0.05~0.4MPa5~100
LLB4洁净空气
N2气体 注)
0.05~0.4MPa50~500

Go Top