出杆型/带导杆的出杆型
电动执行器/出杆型 电机折返型 LEY
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触 推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25□S | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32□S | 30~ 500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY63□S | 100~ 800 | 最大3343 | 最大1000 | 5(2.86),5,10,20 |
产品特点
� �]_��Hr������ �F�x��v=sk����g��?� (��8�D-I�X���3�)@���K�B�|�� �"��n��dS"%r6{�5Y]�]U]U]]��7�oW�.��,��ǿ��s����bz�q��k��߹�x,^v�V��Qg,bww��K����Q'v?�=�sfv���7W/��80da�ݣ���gA���`�FN�-c/X(O _�g��ġ�'^�qF�w�� G���+y1�b�=&Ȭ��������x�B�?�D��w����c$�N�1g�;9���G�����ѣ�o�0AG��zɑ�q�G���_-{�{����l9=`!F����B�.F\�����v�yL}����ݟ���%��z3;Z/��Q��-����=�����^�S7����������'�n��8�=۱}a�ݐ�������g��d�p�� s����k�U4�o���"=��'z�?u�:��;�po٩��<