产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 环境

环境

电动执行器/出杆型 耐尘、防滴(相当于IP65/IP67) LEY-X7

    ・防护等级:相当于IP65/IP67
    ・最大可对应行程:500mm※
     ※尺寸32、40的
规格系列行程
(mm)
压触推力
(N)
速度
(mm/s)
螺纹导程
(mm)
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY25-X730~400最大452最大3003,6,12
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY32-X730~500最大707最大3004,8,16
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY40-X730~500最大1058最大3004,8,16
伺服电机
(DC24V)
LEY25A-X730~400最大130最大3003,6,12

Go Top