免电池、绝对增量型编码器
免电池 绝对增量型
电动滑台/高精度型 LESYH□G
-
・可缩短工作节拍时间
・工作节拍时间:与以前相比削减39%(0.37s←0.61s)
・加減速度:10000mm/s2(是以前型号的200%)
・最大速度:800mm/s(与以前比提高了200%)
・带免电池绝对增量型编码器
电源复位时,可以从停止位置重新启动
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 可搬运重量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机 DC24V) | LESYH8G | 50、75 | 最大2 | 最大6 | 最大800 | 2.5、5、10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机 DC24V) | LESYH16G | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大800 | 6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机 DC24V) | LESYH25G | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大800 | 8、16 |