免电池、绝对增量型编码器
免电池 绝对增量型编码器
电动摆台 LER
-
・可从停止位置重新开始动作
・恢复供电后可从停止位置重新启动!
电源切断时编码器可保存位置的信息,
电源恢复后无需进行原点复归
・免电池,更便于维护
由于无需保存位置信息用的电池,
故不必进行备用电池的管理及维护更换等
・摆动角度320º、180º、90º
・电机内置,省空间
・无冲击,高速驱动
最大速度:420º/sec
最大加减速度:3000º/sec2
注)带外部限位器的值
系列 | 回转 力矩 [N・m] 基本型 | 回转 力矩 [N・m] 大转矩型 | 最大速度 [º/s] 基本 | 最大速度 [º/s] 大转矩型 | 重复し 定位精度 [º] 基本型 | 重复 定位精度 [º] 大转矩型 |
---|---|---|---|---|---|---|
LER50 | 6.6 | 10 | LER50 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |