・摆动角度:360°、320° (310°)、180°、90°。
( )为LER10的值。
・薄型:高度尺寸42mm(LER10)。
・电机内置,节省了空间
・无冲击、可高速驱动
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)。
最大加减速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)。
・速度、加/减速度、定位最多64点。
・节能:摆台停止后,耗电自动减少40%。
・设定简单:设定位置与速度2项即可。
控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。
注)带外部限位器的值。
系列 | 回转 力矩 [N・m] 基本型 | 回转 力矩 [N・m] 大力矩型 | 最大速度 [°/s] 基本型 | 最大速度 [°/s] 大力矩型 | 重复 定位 精度 [°] 基本型 | 重复 定位 精度 [°] 大力矩型 |
LER10 | 0.22 | 0.32 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
LER30 | 0.8 | 1.2 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
产品特点
� �][o$�u~��P-D�Ls�]�jER��\j���%)[��zz�3���nu��K�,+b�%�#@.H��8o #��7������T����z�����ޙ��SU�N�:uΩ�6��w�{���}6�����olҿ�1��V��
�7{��G&�E~�1�/���q7j�]���,�m���Ad�c��Bm}r���@D\sȷ�(x��b�@��V`���cJ=��W^��E";r���í(�-�cE#3���o���p�����=9�xӐ��|-tl�9����k��Σ��ǸkV��?�jY��E�o���߾�A�&oq�§.ɿ��k6ف���"�ϖ����Mb��*3�k�ba`m5���Cø��j�ŋxch�f�-�D���փ�O�����ӓ����!�et�+��yW���O�k���O?� �������ȵ����Y^�q�Z���e3菆�p�/��(�t.��\~��̈/���R�rn�Q`Im�R[��ȥͯ|/ �S麲{�`��/m�7ŗw��ڑm:��2��n���F!�w����y���p4TK
��O��3rL���2�k^�}������-0��8:_^���˗V�6[e����;n/��^\��Ǘ>�����^a+�������g��h]6x��N�J���V�`�a���o���^~����������o��%�N���f��U��l�˟��˯����U�F�T��i��7��Ȇ�(�d���<�F�k�B�H35I-U߅yi�DZ4�gJ�����1$�9�d�>��F֠i�H��|#Zⷖ���zMEY����2C��а��(�q��MjღzU&�ohu�V#� ���mB�;��^�^�>�w���B�tB_G'iN�v�7&j~� ��������e��c��0RK=d�7��/V�1�Yמ4Y�y��:<��l5T�R�"�g�h`=0.����nm��-h=�2�kc�f��7�X
.�ы-�ۅ�vl+Z��/��l��B^:i��q\�re3b��k}��N'���,V��r3�$*�~�Q)n�~�9����Փ�*�c�VH=:�bT�s�)Q!&z��c�1��w;�##%/>z᯲�b1w�� ��P�B�Ȫ�UY�c��^.�%�(���)�����
`�^/'������Y^2?#�����[i}�/���/�4��M���E��Wvd
l��<#1��^�ZL��>�ٗ�\��`@��T��r06[�� k =�� B0��'!���I