产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 滑块型

滑块型

电动执行器/高刚性滑块型 滚珠丝杠驱动 LEJS

    ・薄型低重心:高度尺寸约减小36%(减小32mm)。
    ・最大可搬运质量:85kg。
    ・重复定位精度:±0.02mm。
    ・最大加减速度:20000mm/S2
    ・洁净规格
     符合ISO等级4(等级10)(11-LEJS)。
    ・有无电机规格 点此查看详情
    ・对应驱动器:LECSS-T,LECY□
规格系列行程(mm)可搬运
质量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杠
导程
(mm)
AC伺服电机LEJS40200~
1200
最大
55
最大
1800
8,16,24
AC伺服电机LEJS63300~
1500
最大
85
最大
1800
10,20,30

Go Top