产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 免电池、绝对增量型编码器

免电池、绝对增量型编码器

免电池 绝对增量型编码器
电动夹爪 2爪型(F型) LEHF

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・恢复供电后可以停止位置重新启动
     即使电源切断编码器也可保存位置的信息,
     因此,电源恢复后无需进行原点复位
    ・免电池,更便于维护
     由于无需保存位置信息用的电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・带防落下功能(全系列均带自锁功能)
    ・自锁功能可降低耗电量
    ・带保持确认功能

    注)( )内是长行程规格的
系列主体尺寸开闭行程
两侧
(mm)
保持力[N]
基本
保持力[N]
紧凑型
开闭速度
(mm/s)
LEHF40LEHF72~18072~1805~100
LEHF32LEHF48~12048~1205~100

产品特点

■Restart from the last stop position is possible.
■Compatible Actuators




Go Top