产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 电动夹爪

电动夹爪

电动夹爪 2爪型(F型) LEHF

    ・设定简单:设定位置与推力2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。
    ・带落下防止功能(全系列均带自锁功能)。
    ・自锁功能可降低功耗。
    ・带夹持确认功能。
    ・位置、速度、力的设定(64点)。
系列主体
尺寸
开闭
行程
两侧
(mm)
夹持力[N]
基本型
夹持力[N]
紧凑型
开闭速度
(mm/s)
LEHF1016(32)注)3~73~75~80
LEHF2024(48)注)11~2811~285~100
LEHF3232(64)注)48~12048~1205~100
LEHF4040(80)注)72~18072~1805~100

Go Top