产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 滑块型

滑块型

对应高节拍的电动执行器 LEFS□F

    ・可缩短循环时间
     循环时间:与以前产品相比缩短39%(0.93s→0.57s)
    ・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
    ・最大速度:1500mm/s(与以前产品相比提高25%)
规格系列行程
(mm)
可搬运质量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
螺纹导程
(mm)
对应高节拍
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS16F50~500最大20最大8005、10
对应高节拍
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS25F50~800最大40最大15006、12、20
对应高节拍
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS32F50~1000最大68最大13008、16、24
对应高节拍
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS40F50~1200最大75最大120010、20、30

产品特点

■可缩短工作节拍

Go Top