LEFB系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
・最大行程:2,000mm。
・最大速度:2,000mm/s。
・重复定位精度:±0.08mm。
LEFB系列 AC伺服电机
・最大速度:2,000mm/s。
・最大行程:3,000mm。
・最大加减速度(20,000mm/S2)。
・脉冲输入型/配备绝对增量编码器。
・重复定位精度:±0.06mm。
・有无电机规格 点此查看详情
・对应驱动器:LECSS-T,LECY□
-
电动执行器/滑块型 同步带驱动 LEFB
说明书
电动执行器/滑块型 同步带驱动 LEFB
自我宣告书
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 相当于48 |
AC伺服电机 | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | 2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |
产品特点
� �]{sU���*�C�`7Nm$Yv�<�MeB�� 3�R��-�e9�Zt�b<;TE2�<`��@H�B@2�9y���(+K���+����ݺ�}�Ւ;[�Àm��>�=���w��ݹ�O/�R��ri��Ƕ�O��V
�5�>��<�,k��ǬjR{�V<8�ةW,�b%��U�����',�m+M�<��U�Ԭ���?���c�TԲ6�Pkִn/��kf�(V��^�x�67�y���U�J��㧛�/��4����������{��������Si_��u��½O/��=�_{�1��T�P�4�0���fNk��P,�֞d�D�ӆ65�HwI͘է���Q��g��Ie��J�b�e�����J2IT��TTs��SL#7� :�������T���7�jE-hF*����BzƤ�v'_��]����F��cbb{���i�)�l���gSy�R��s���?��_�7�|����UrDw��Z���k�j͜R�B���7�?�=ΞZ7c�۠T�Y��҆֯GK�/�S�X'w=$���!��lU7@t��f�ykz<�,�$�c�R���ZJ�9���gR�����ou�i����ʵ��TY}[�h45�P����!�wC�`��Z���vw0�ȩ��wjh]��i���[�L(�
(���J�Ћy�����_�'�%����z忉�����[�ԬQ�;,�~�̖����N+/�l��[����X���҃��?����LM쭯^�*�7���7����a���z=�ڎ�N�\U�"XD��w�k���F�ȳ�LD�)I��/�fԃ*��榀�t!�"m� bE�R�Uz^�妓E4ґ=մYα�R�J��W_��V�f)��T��Lː)fz
<���h(�_$B�z�\cM�J�Q��|Q�p/��2��zY+�D��o!kVe�8���fğ�*�`��ƞ2]�*�Z�+C�,\:mS6�m�����V6�X��p�Jۧ �5� �V��cvX�HϼUӌ�d&5�ʤ �p����rP5�'3c�3�Ћ����T�YC�Q�|r�9�xw6�WSS��tv&�7~�sf�!�b|Q#����Q(�j)k漝���(&p iMk��ꮪ��x�ք�UsV�lg�`�P2���t�B:�wUӎv6����G�xP�n���5������\ �O��)�5x��Z`c�0I�ط�K�Y`\��^+9o���I���gb;F[=�U�$��y+=�&g�iv��HOLL4G���z��8ެ�Z������*��V���>����&g�IsZ��F���$&����K?\k}���ݯOn��8�Q"8l]��d�������=�K���q��)i�s@�$�-�Ѕ�o�͞�s�{��Dbbώ�v��c�.�"x�ߗ���G�>(ȥ1��R(�i��ʅw
�2J�J�*he'x�?�����T;k�h�}�aT�������B�NS�앫��^�,Y�����ƚ��l�l6.5�Fi���k:����*&��D�{�S�e�,�ҕjΕ��:$�����p#��ӠgY�01I��3\-Y� �'�w�0��f����ٙ$�!�w��V�a���������Y�V�u�I̬���u��(�4��b�՜R5�,��
k��������Z����l�ï�T5�l�&��^vTg��K�=��=�y_a��`�7����l �v���t"px�~�Y�ݬ_n6��t���;C�k_��^]�uh������r�������dϻ̎y�Ӷ%�Z4��6$K iΙ�V������h�մM�̘��ąհ�]
3�����[����s��#�'�C�����'��7�/�\fPꅬ��U�L�j拆�Z�40]�3Y�'ʴ�܆}�:�K���Vo�
2��Gz���
X��oZ�9��sY��t-w`����$n�� �����<ķ�U_5���Z=�i%l���j{b�G��M�������Ûzd���_,^��x�ꪋ��Q5��j�
d�#cx�lj��_Y�uso���}����>8��D�2V�P���̛�8%�n�_{6�jjO�/@�ֱskslL-�f֪Mj�sŖ�$�⍋���m=��=( �ea:f���TI�%C��W�1����W#b�6�n2?C��*�n����N�!�j�X�t�q���ϫ���sܙ���L�������5_�S ��@�U3�=��GGdF�D�ֵ�o���7-�s�����9�ZǞo<Ő�x����qpε����u����|b��c�_|z����K��Ba2JJL���h@��D��ӌ�$c���
���X���
� ��4H�cq�� ���8�7=;y�{ !l� o&\P�!ɛS�a���T��kS���Si��W�Cv,�t�mf�)�����~��8�ڠ���c>�o���H-�Ą�L 1�Yt�m�;
=�h��qm��E��옼8�nK����I��S kts��*M��Рgy%�rQy�ĕ&yzE�=<�S��W���]����V��x�v�Ƨ�g�/���w>�Y:�>�Y��?�y���X��K�\�4�1Qwt ��\��ɄW�h��[�Դ��,:o1��O}���sc��aN� �Ӿx�u���i���'G��Ew�z�FR�<������{�m8a�w&��#HW��\h�"wڕA�6��8��l�(6��,�A��x���ڋĝ��ܭ��w�Aw
�Сw���h��w���Ć_!�Y֑��Q��a..�����C���q�n�o.oH��\U��kU�}��-�S���<`�د{�{�]�c��aė���19�n��g֠T��D�X�%������>����o� 131קsj!���F� �ߛ܃$JX<��c��F=<��J��:�*jYC���KL�><�"� ��y�;8�@Q_���oBIY�}H���S<\�j_LԬ"��"������FJ�¢��]+x�#���!���
JK�2�N�Y�ϪL_���XҚm��{� C�������:vd2,X�M���5<�'���ѨD�ŵ�h1�cF�te8ĂQ�>�<��h��x�<�1�A��XA��n�^�x�}�=ܭ�O���e�G��
ы����>���Z�8ݣ�(�
J�x�D�����c.r[�����+f�᷒��d>���;ì
���ab'��A2o%��
�/�̣^�\6m�%0h���u��8)�5�g1���),��z�fUwi>�-�@�ݍϪ\��ʋۇ�6�Mq��h�:2���K�����3�=d�|�L�q�}��f�]�����:�c_�k�i�w�(N��[Dqz���i| K(�Ňa�&��ĉo�H2Ay�����4��e��o�� k6.�T0��:9�BY^+^"Jv�Vt���J�$L�|&L'��OW_^.m�ݍ����M������Y����r����5Ü�/'C\r=̋��u^#ϤG�Qv�xF�l�{�]��%���73{�o��4Z'�@}�]�������ɖ�^'g�<��^d��oWv�fU˙i��8����B�6e�L�I����+�7$6�����+�� }Mύ��Ty�+�tlw��J�0���v�0��X��6�v�"D��>�ІgڗRp��4�2��x�ء��-��~���t����.}����~�.� ��q-���#����\�m��YT�ʥ
}:t��Q9�7����Z�\7\�p�2�zP��;Ǘ/�CL�$�c�R����f���.� \��pJ�G�v�c������o_��� ur;����I�Y�!ns����=G���2q��hr' ������e��g�i��Pn����鹥�'���mbB##�q �F�fw�t�P�#�]�p�:���Nn_=�ۮ���NG��y8�À��̊�<D�VT�d
ve{��K���{u�?�.~�`���������pba�w����2^z�O�2��W=��g�|�x�ZzP������_����K�s�vH��~��k�:��(��?�۬?�k��x}�L�S��9AV�m�
�u�2�S
��rv�Oa��E��ɭP=�O���'f����^שB̾gv��˯�}a����W�sw+�lm��2�r�-XE�Q�/I˶�d\�^x����{�G&(����"��k%���mpi��)�� �? $�����r�l�H��W�g� ><��������p�zRlB�&,�*�����L�����a�|�bʇ���lbs�sA��YF���,�#,�0��N������^'��:��������`�e ��+v�q��H�����8��O�ɫIBX�I�aj���V4eT�a �$p�f��f���ݻ�:N�&\h�O���۽z_B T�| `%��n�XI���nW�@�D^`�����m~����2 $p�ɞ�^�����5� Y�������'ͻ.�~��M�溭�s�L���^���\
����rv�̍R92Ȝc�މ3��_�mH�4N~�������<V��lO���^��`eIۏ%��,>�'�7ҍ؉JST \| �=���κk���q�ܭ�o�8�U
C�0U �]���x��&������b!P7*p��u������q�}Ude ��i�VA� �d�� Ԡ�����P٣Nֿ3ۮ �}���}���%w>�m
@�த���Inv��Vf��uc���K�܈Y_[�w���O�����`Ki�38�8�� ]����Ӏf�_d`^�*�g;!E;dP�P'������}��2�w��~ݺ��r�h�η�]�t�x����5ZP��E�w�@ų�Z7��
������{�Z�ߡ\����K�~X��.!�6 ;w_��&E��uS�G��k]�ųw�?�!ݺt�}>N�0z���� �u�h�zP�v������5 6�x�evy�rXX��tA���d� ��/Bጥ�ݹ�V�����v���sp�1]�ы�R��^��I2�����=�ײ��9��ʅ���z��xzcqI�N6���a�Vѹ,�����Hw�wfȋ�G.���K���6á�uyb#��CЍ�6
{�X��옣�s�Gh�+���kdY\fE$�����- �� �h��*��+��o��?QI~#���(��)��%z��O8�Y�":Ҿ��k=�/(FZ�K�z��e�I�')�O�u҆�̩pʭ`Ͼ��^���+��%]�üp�0�ȯ鄁���7t��4��.���C�Y9��RF�T�h9qG�����s�.d�kFB�J��A� Zm$`9毽%�r@ځ��rO%R�}�>5M�!�4taއ���OY�Es}��yC����֭OYzx�; rh�^�*�ݡ9�|g��>'��i"�E��Bę�}�#Ϩ )��{�u�ғ�B��!���^�A�Og&���l��!����Rgv>Q+���Axe��A�r��v�R�*�s���[�n �Z0^���pal�a6q�w�0!}2Pdv/�EY��Q$+��x�T+Wl�a�Pd-�NC��邡g ����0D�V���X�Ơx�h�� ���4:�{�n�D.����_F����i����o0�{ri��;�
:��!��.���AA.�{:u�}��AΉ����i�U'z:($G��ፅ��@\q�ÿL-�����҈ؽ��,��Zts! 5$��-� ����+U�"�)S��IA���� JXo��}C�l�0��'��5��EP�5K��o�Z
�(' Z�)E��� ����C�}9���4�
~]1Nk=��7g����!z
�K��I�+R��IUI:v#3�
"U�Kc��Fp�FPY�� S)=���2��C��!�5�5\"W��m����NJ����x&�Z�5�o�R��1i-�
����!�����@�J� �;c��k+�E|8�b
�Ie�$�1a;p�� �wm|��bAĺg9���!1�����W(|��<\���֗�kM�͂p�#ZC�u�L8ck��Q�����kK'ך�"�23�<�3�Pג쪑O�u�t�KR��Bx�����4��Q��[C�2�B�2c!A 6�r���63,�V6�5������S��:Fn����{�6^F��둶>�u���I]�O�� ,��&~�`ւ���EP�^���>C����ش"(H��+��B`EB�ʐ�w],���<����'����o�W��e hx�
�A�Dz�lgS7�������I��$y�Q���RT��b�v<����`�24U��e �MC��稔��/+{��?M�N uf�30��d�{�ء':H�a�Ʌ�vb(t;EU-y鮿��7y�ޜ�`����غ���h�����폿����������<�
�维%i��k
��zF6�K�H:�6��� >�E�������/]J}b��;!q���5���9s�4~����>X�� `ܬܬ����E�PC�]=�^vm���HKa����wo��|&���Y���?�I�J��G�]2��ފEf-�îD�4�Ǜ���?v����@���Q|~<����w��f�N+0�yt�T�p-Q!�Y#���M�.M���b�A�/E~uN���t~��U�8b3�D�͏&�Gq�Zɷ3Pk��� �#NY��^�����8�qmF��P��؟|=�Y�!ug���Gs-F��p� �Z�<�����C�=� � @��xdNQ&n�P��D�,j=������p�H�v��ZGϵ]q�VX��d����U����?��,-�\��
?b��T:��
�R�`12�5�2�b�\Ϙ�Y�B�v���A"˕lo�҆���u��EO�6��?�}@4|��O��Q�9�3�eY)��> ��f��$��i�y������B�W�fy:}ױ����~��j��y�����%fuqcEK͘է /xl��1�� &h ������|�d�H�r�E�"�+
N2�Sã��������潭vw���"F�P�,i����ӕY�Mk�b�YΫF�ң� �-���Hko���p��
a��"�ٳ��:�2�̦��J�t͛�����>�:��h
����(���cp��m����u�Ȧ�ȍ�Ǒ�=�{�d�Fh�`��c��-�Kڱ�Ȗ�=��Dm���.�LDY�q�Љ��>}���k~mh�uj����:� �=A�SL���~�C��C�D@���5�tg{̾�Y ӛ�G��XiR;42��ځ9��K�U,k�6e���l�3�Y��ZMZi