产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 滑块型

滑块型

电动执行器/滑块型 滚珠丝杠驱动 LEFS

    LEFS系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・最大可搬运质量:65kg。
    ・重复定位精度:±0.015mm(高精度型)。
    ・洁净规格:符合ISO等级4(ISO14644-1)(11-LEFS)。

    LEFS系列 AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W/400W)。
    ・高速搬运能力提升
    ・对应高加减速度(20,000mm/S2)。
    ・脉冲输入型。
    ・配备绝对增量编码器。
    ・重复定位精度:±0.01mm(高精度型)。
    ・洁净规格:符合ISO等级4(ISO14644-1)(11-LEFS)。
    ・有无电机规格。 点此查看详情
    ・对应驱动器:LECSS-T,LECY□
规格系列行程
(mm)
可搬运
质量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
丝杠
导程
(mm)
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS1650~
500
最大15最大7005,10
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS2550~
800
最大30最大11006,12,20
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS3250~
1000
最大50最大12008,16,24
步进电机
(带编码器DC24V)
LEFS40150~
1200
最大65最大120010,20,30
伺服电机
(DC24V)
LEFS16A50~
500
最大10最大5005,10
伺服电机
(DC24V)
LEFS25A50~
800
最大18最大8006,12,20
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
LEFS25S50~
800
最大20最大15006,12,20
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
LEFS32S50~
1000
最大45最大15008,16,24
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
LEFS40S150~
1200
最大60最大150010,20,30

产品特点

��]{sU���*�C�`7Nm$Yv�<�MeB�� 3�R��-�e9�Zt�b<;TE2�<`��@H�B@2�9y���(+K���+����ݺ�}�Ւ;[�Àm��>�=��󺿳�w��ݹ�O/�R��ri��Ƕ�O��V �5�>��<�,k��ǬjR{�V<8�ةW,�b%��U�����',�m+M�<��U�Ԭ���?���c�TԲ6�Pkִn/��kf�(V��^�x�67�y���U�J��򹻭㧛�/��4����������{��������Si_��u��½O/��=�_{�1��T�P �4�0���fNk��P,�֞d�D�ӆ65�HwI͘է���Q��g��Ie��J�b�e�����J2IT��TTs��SL#7� :�������T���7�jE-hF*����BzƤ�v'_��]����F��cbb{���i�)�l���gSy�R��s���?��_�7�|����UrDw��Z���k�j͜R�B���7�?�=ΞZ7c�۠T�Y��҆֯GK�/�S�X'w=$���!��lU7@t��f�ykz<�,�$�c�R���ZJ�9���gR�����ou�i����ʵ��TY}[�h45�P����!�wC�`��Z���vw0�ȩ��wjh]��i���[�L(� (���J�Ћy�����_�'�%����z忉�����[�ԬQ�׉;,�~�̖����N+/�l��[����X���҃��?����LM쭯^�*�7���7����a���z=�ڎ�N�\U�"XD��w�k���F�ȳ�LD�)I��/�fԃ*��榀�t!�"m� bE�R�Uz^�妓E4ґ=մYα�R�J��W_��V�f)��T��Lː)fz <���h(�_$݋B�z�\cM�J�Q��|Q�p/��2��zY+�D��o!kVe�8���fğ�*�`��ƞ2]�*�Z�+C�,\:mS6�m�����V6�X��p�Jۧ�5� �V��cvX�HϼUӌ�d&5�ʤ �p����rP5�'3c�3�Ћ����T�YC�Q�|r�9�xw6�WSS��tv&�7~�sf�!�b|Q#����Q(�j)k漝���(&p iMk��ꮪ��x�ք�UsV�lg�`�P2���t�B:�wUӎv6����G�xP�n���5������\ �O��)�5x��Z`c�0I�ط�K�Y`\��^+9o���I ���gb;F[=�U�$��y+=�&g�iv��HOLL4G���z��8ެ�Z������*��V���>����&g�IsZ��F���$&����K?\k}���ݯOn��8�Q"8l]��d�������=�K���q��)i�s@�$�-�Ѕ�o�͞�s�{��Dbbώ�v��c�.�"x�ߗ���G�>(ȥ1��R(�i� �ʅw �2J�J�*he'x�?�����T;k�h�}�aT�������B�NS�앫��^� ,Y�����ƚ��l�l6.5�Fi���k:����*&��D�{�S�e�,�ҕjΕ��:$�����p#��ӠgY�01I��3\-Y� �'�w�0��f����ٙ$�!�w��V�a���������Y�V�u�I̬���u��(�4��b�՜R5�,�� k��������Z����l�ï�T5�l�&��^vTg��K�=��=�y_a��`�7����l �v���t"px�~�Y�ݬ_n6��t���;C�k_��^]�uh������r�������dϻ̎y�Ӷ%�Z4��6$K iΙ�V� �����h�մM�̘��ąհ�] 3�����[����s��#�'�C�����'��7�/�\fPꅬ��U�L�j拆� Z�40]�3Y�'ʴ�܆}�:�K�׋��Vo� 2��Gz��� X��oZ�9��sY��t-w`����$n�� �����<ķ�U_5���Z=�i%l���j{b�G��M�������Ûzd���_,^��x�ꪋ��Q5��j�  d�#cx�lj��_Y�uso���}����>8��D�2V�P���̛�8%�n�_{6�jjO�/@�ֱskslL- �f֪Mj�sŖ�$�⍋���m=��=( �ea:f���TI�%C��W�1����W#b�6�n2?C��*�n ����N�!�j�X�t�q���ϫ���sܙ���L�������5_�S��@�U3�=��GGdF�D�ֵ�o���7-�s�����9�ZǞo<Ő�x����qpε����u����|b��c�_|z����K��Ba2JJL���h@��D��ӌ�$c��� ���X��� � ��4H�cq�����8�7=;y�{ !l� o&\P�!ɛS�a���T��kS���Si��W�Cv,�t�mf�)�����~��8�ڠ���c>�o���H-�Ą�L 1�Yt�m�; =�h��qm��E��옼8�nK����I��S kts��*M��Рgy%�rQy�ĕ&yzE�=<�S��W���]����V ��x�v�Ƨ�g�/���w>�Y:�>�Y��?�y���X��K�\�4�1Qwt ��\��ɄW�h��[�Դ��,:o1��O}���sc��aN� �Ӿx�u���i���'G��Ew�z�FR�<������{�m8a�w&��#HW��\h�"wڕA�6��8��l�(6��,�A��x���ڋĝ��ܭ��w�Aw �Сw���h�� w���Ć_!�Y֑��Q��a..�����C���q�n�o.oH��\U��kU�}��-�S���<`�د{�{�]�c��aė���19�n��g֠T��D�X�%������>����o�޽ 131קsj!���F��ߛ܃$JX<��c��F=<��J��:�*jYC���KL�><�"���y�;8�@Q_���oBIY�}H��� S<\�j_LԬ"��"������FJ�¢��]+x�#���!��� JK�2�N�Y�ϪL_���XҚm��{� C�������:vd2,X�M���5<�'���ѨD�ŵ�h1�cF�te8ĂQ�>�<� �h��x�<�1�A��XA��n�^�x�}�=ܭ�O���e�G�� ы����>���Z�8ݣ�(� J�x�D�����c.r[�� ���+f�᷒��d>���;ì ���ab'��A2o%�� �/�̣^�\6m�%0h���u��8)�5�g1���),��z�fUwi>�-�@�ݍϪ\��ʋۇ�6�Mq��h�:2���K�����3�=d�|�L�q�}��f�]�����:�c_�k�i�w�(N��[Dqz��� i|K(�Ňa�&��ĉo�H2Ay�����4��e��o��k6.�T0��:9�BY^+^"Jv�Vt���J�$L�|&L'��OW_^.m�ݍ����M������Y����r����5Ü�/'C\r=̋��u^#ϤG�Qv�xF�l�{�]��%���73{�o��4Z'�@�ІgڗRp��4�2��x�ء��-��~���t����.}����~�.� ��q-޼���#����\�m��YT�ʥ }:t��Q9�7����Z�\7\�p�2�zP��;Ǘ/�CL�$�c�R����f���.� \��pJ�G�v�c������o_���ur;����I�Y�!ns����=G���2q��hr' ������e��g�i��Pn����鹥�'���mbB##�q �F�fw�t�P�#�]�p�:��򏭓�Nn_=�ۮ���NG� �y8�À��̊�<D�VT�d ve{��K���{u�?�.~�`���������pba�w����2^z�O�޻2��W=��g�|�x�ZzP������_����K�s�vH��~��k�:��(��?�۬?�k��x}�L�S��9AV�m� �u�2�S ��rv�Oa��E��ɭP=�O���'f����^שB̾gv��˯�}a����W�sw+�lm��2�r�-XE�Q�/I˶�d\�^x����{�G&(����"��k%���mpi��)���? $�����r�l�H��W�g� ><��������p�zRlB�&,�*�����L�����a�|�bʇ���lbs�sA��YF���,�#,�0��N������^'��:��������`�e ��+v�q��H�����8��O�ɫIBX�I�aj���V4eT�a�$p�f��f���ݻ�:N�&\h�O���۽z_B T�|`%��n�XI��԰�nW�@�D^`�����m~����2 $p�ɞ�^�����5�Y�������'ͻ.�~��M�溭�s�L���^���\ ����rv�̍R92Ȝc�މ3��_�mH�4N~�������<V��lO���^��`eIۏ%��,>�'�7ҍ؉JST\| �=��� κk���q�ܭ�o�8�U C�0U �]���x��&������b!P7*p��u������q�}Ude ��i�VA��d�� Ԡ�����P٣Nֿ3ۮ �}���}���%w>�m @�த���Inv��Vf��uc���K�܈Y_ [�w���O�����`Ki�38�8�� ]����Ӏf�_d`^� *�g;!E;dP�P'������}��2�w��~ݺ��r�h�η�]�t�x���՘�5ZP��E�w�@ų�Z7��޻ ������{�Z�ߡ\����K�~X� �.!�6 ;w_��&E��uS�G� �k]�ųw�?�!ݺt�}>N�0z����׏�u�h�zP�v������5 6�x�evy�rXX��׋tA���d���/Bጥ�ݹ�V�����v���sp�1]�ы�R��^�� I2�����=�ײ��9��ʅ���z��xzcqI�N6 ���a�Vѹ,���� �Hw�wfȋ�G.���K���6á�uyb# ��CЍ�6 {�X��옣�s�Gh�+���kdY\fE$�����- �� �h��*��+��o��?QI~#���(��)��%z��O8�Y�":Ҿ��k=�/(FZ�K�z��e�I�')�O�u҆�̩pʭ`Ͼ��^���+��%]�üp�0�ȯ鄁���7t��4��.���C�Y9��RF�T�h9qG���� �s�.d �kFB�J��A� Zm$`9毽%�r@ځ��rO%R�}�>5M�!�4taއ���OY�Es}��yC� ���֭OYzx�; rh�^�* �ݡ9�|g��>'��i "�E��Bę�}�#Ϩ)��{�u� ғ�B��!���^�A �Og&���l��!����Rgv>Q+���Axe� �A�r��v�R�*�s���[�n �Z0^���pal�a6q�w�0!}2Pdv/�EY��Q$+��x�T+Wl�a�Pd-�NC��邡g ����0D�V���X�Ơx�h�� ���4:�{�n�D.���񉻙�_F����i����o0�{r׽i��;� :��!��.���AA.�{:u�}��AΉ����i�U'z:($G��ፅ��@\q�ÿ L-�����҈ؽ��,��Zts! 5$��-�����+U�"�)S��IA���� JXo��}C�l�0��'��5��EP�5K��o�Z �(' Z�)E��� ����C�}׉9���4� ~]1Nk=��7 g����!z �K��I�+R��IUI:v#3� "U�Kc��Fp�FPY�� S)=���2��C��!�5�5\"W��m����NJ����x&�Z�5�o�R��1i-� ����!�����@�J��;c��k+�E|8�b �Ie�‘$�1a;p���wm|��bAĺg9���!1�����W(|��<\���֗�kM�͂p�#ZC�u�L8ck��Q�����kK'ך�"�23�<�3�Pג쪑O�u�t�KR �� Bx�����4��Q��[C�2�B�2c!A 6�r���63,�V6�5������S��:Fn����{�6^F��둶>�u���I]�O�� ,��&~�`ւ���EP�^���>C����ش"(H��+��B`EB�ʐ�w],���<����'����o�W��ehx� �A�Dz�lgS7�������I��$y �Q ���RT��b�v<����`�24U��e�MC��稔��/+{��?M�Nuf�30��d�{�ء':H�a�Ʌ�vb(t;EU-y鮿��7y�ޜ�`����غ���h�����폿����������<� �维%i��k ��zF6�K�H:�6��� >�E�������/]J}b��;!q���5���9s�4~����>X��`ܬܬ����E�PC�]=�^vm���HKa����wo��|&���Y�� �?�I�J��G�]2��ފEf-�îD�4�Ǜ���?v����@���Q|~<����w��f�N+0�yt�T�p-Q!�Y#�΀��M�.M���b�A�/E~uN���t~��U�8b3�D�͏&�Gq�Zɷ3Pk��� �#NY��^�����8�qmF��P��؟|=�Y�!ug���Gs-F��p� �Z�<�����C�=� � @��xdNQ& n�P��D�,j=������p�H�v��ZGϵ]q�VX��d����U����?��,-�\�� ?b��T:�� �R�`12�5�2�b�\Ϙ�Y�B�v���A"˕lo�҆���u��EO�6��?�}@4|��O��Q�9�3�eY)��>��f��$��i�y������B�W�fy:}ױ����~ ��j��y�����%fuqcEK͘է /xl��1�� &h ������|�d�H�r�E�"�+ N2�Sã��������潭vw���"F�P�,i����ӕY�Mk�b�YΫF�ң� �-���Hko���p�� a��"�ٳ��:�2�̦�׋�J�t͛�����>�:��h ����(���cp��m����u�Ȧ�ȍ�Ǒ�=�{�d�Fh�`��c��-�K ڱ�Ȗ�=��Dm���.�LDY�q�Љ��>}񦟨���k~mh�uj����:� �=A�SL���~�C��C�D@���5�tg{̾�Yӛ�G��XiR;42��ځ9��K�U,k�6e���l�3�Y��ZMZiVil,o~H�ㅃ[�}� [^���J�v����:t�@Ζ����,��k��erp��b�į>u���t�j֮��~�{���B�`,�o���N�҄��x���.��me��-��+�U��җǼ}��ҽ��5�y�+D�ž Q�z�wN�~�ֺu�}�AB�~�}�K�e�>��B�%t����Ǒܬ�:���������t�>h�۽#�w��\j�8�p�C��vՅ���#����Bߤ�.޾���������i6�i�h��~Fy���#%G��0�oז��[G�߲‚p�L��XY-��$�)������dpF����'<�!�¾�Qx�����Ցf�$_>d�`*@"�N��fξb���]�+�N���/ ���� [�����< l*��ue-K7"0@��Hn�w�4�8��h�߻JB6qTp���� �������h�V���ېh������-�Bސ����� �< ��5 F�.�~K9�K�.ʹ\�I����Z�]`�r�>,���"�v0�H"�>��ӿ_�&Ӛ+i� n��*�6Y�s��6�����k��c��W�=�k��IQn��P�6�]q���O�:J�ڋhEM� ��O���:���)�f>b?E*#�M��3~��$��@_-@Y[�q� �e�e�I]ܸf�6��� m�~ɬ�ް\(|q��Q��)O�{s�Ux���;��Rz�tt�q � �.����[Ǐ�/�h.FeGT����$+^�Q"��=��m���wj��l��_�"�q4�E3�A���|�̈́�c1�����<�lZV�+��l�l�[4+��� d�l�A� �����ŭ�6(V^�*f��BS�W�nQ��m E�" BI��ݷ�p�'pbzk<����mb����$�(�90�b�I�bcT2�˰�D�*DҶe�d�9�We����Y�8�H��E{��.�P��S3'��uE�5D�6�o9&!��u-�w ����O�J<=u"/�#�}�S�!em��gb���Q5��U\{Vss�D׬�j����Վ�9 ȴ��ud���;w��<�wb�"*�Q�$��:/�F�k ������4U5H�ه�V+*l�- /����6�U� �TJܠ����D?��0L?�r�|ph�b/��'�Y�X�� ���eV�UPb[k6B7+-Q�DVM�� �������|Xo�����J=؁�Rɥ�z��[WA�Mxu��=yq�[r ��mEA��6a� z�H^s ���c���Lޢ����/���|�� ,>^Ϩ�W�ꆅb�a��@�=��nG &�����x��Ǒvb��ƾ�YdNA��(�2�o,��{�l �B16@UV5��ti|F ^L��d�0̊ �V���vA�%�Se;�W6*1�"��$��~mgU{�ϯ��l�0W+=Wxi���?�ye��9�D����-��˹�F�s}<�*fU��r݈%��&��K@�4K�!��d�~R�,��qb��'�^��lI/�ujH�������Lub�^�3(H��5���ݑRv�Jʫ�����Q�-��$x��)�~��c6AhT�LU��M#7�`;v�䵂J�ϸQ@�?B '{�!�Q9���W(rR@� i=?9�.Uq.[7��2dcU�5�(b5͆�v>�Wմ�����a���n��UC;��0��mʺpA�Ҫ�� �A=c��(�(���*�e�������N����C��/ͳ���:���n�h�ihfu�Tm{�#p`oң'�9P�Qcz���E�]�lj��"N�6�k����Qߋ�tzt��靈�7�m��� �������r8���| �;�J���������ƛ�"��R՚9=�FJX���P��PĽ�7 �\�ZC�ВF����A��?��c�:Q���� ��� e|\� ^#ж�{�M!Hc�@�^�<��'�Gd�%�+���c�m���:�v�,�)D��y<<�ydl4�� K�ƥ����� �d�:] ���+Z��y<��l۲i�0�ƟwF�A)��S9��*i4��� ��X8ߢ��������j�%ȝ�Co ���RH���(��ڔf�Ӿ�Us��s�"ә D�@�^�)+�Kz^K�� ����hC� &����3~�U�3�ى�l�aq^���I=?G�1M�� ��vt��

Go Top