公司网站
全球网络
语言
日本语
英语
首页
产品信息
产品目录
显示全部
压缩空气管理系统
方向控制元件
气 缸
摆动气缸/气爪
电动执行器/电缸
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头
速度控制阀
传感器/开关
流体控制元件
温控器
静电对策元件(静电消除器)
消音器/排气洁净器/
气枪/压力计
产品一览
新产品信息
特定开发品信息
产品选型指引
停产产品信息
课题解决方案
节能、用途、行业产品介绍
SMC产品视频
真空用元件
温控器
静电消除器
电动执行器
传感器/开关
节能系统提案
对应IO-Link的元件
协作机器人用夹爪
产品信息
产品目录
压缩空气管理系统
方向控制元件
气缸
摆动气缸/气爪
电动执行器/电缸
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头
速度控制阀
传感器/开关
流体控制元件
温控器
静电对策元件(静电消除器)
消音器/排气洁净器/气枪/压力计
产品一览
新产品信息
特定开发品信息
产品选型指引
停产产品信息
课题解决方案
节能、用途、行业产品介绍
SMC产品视频
真空用元件
温控器
静电对策元件(静电消除器)
电动执行器/电缸
传感器/开关
节能系统提案
对应IO-Link的元件
协作机器人用夹爪
设计工具 ⁄ 下载
选型程序
2D/3D CAD
使用说明书/配置文件
集装底座规格书
维护用零部件列表
技术资料/技术用语
环保认证
SMC产品操作注意事项
海外信息
全球网络
对应国际规格的产品
公司信息
公司简介⁄企业方针
公司新闻
减少CO
2
排放量的措施
业务持续性计划
SMC SDGs PROJECT
招聘信息
中国驰名商标
客服 ⁄ 展会 ⁄ 常见问题解答
SMC客户合作伙伴计划
一站式服务
请您信赖SMC!
国内营业所一览
定期讲座
常见问题解答(FAQ)
异常排查、点检表
国内代理店一览
电商平台(MRO)
展会信息
咨询
语言
日本语
英语
产品目录
产品信息 »
产品目录
»
消音器/排气洁净器/气枪/压力计
» 气枪
产品目录
产品一览
压缩空气管理系统
压缩空气管理系统
方向控制元件
先导式4、5通电磁阀
先导式3通电磁阀
直动式3、4、5通电磁阀
省配线现场总线系统(串行传送系统)
无线系统
气控阀
机控阀/中继元件
手指阀/手动阀/残压释放3通阀
气枪
大功率阀
ISO阀
防爆阀
气缸
标准型气缸(圆形)
标准型气缸(方形端盖)
紧凑型气缸
耐环境规格气缸
浮动接头 活塞杆前端安装件
气液单元
机械接合式无杆气缸
磁耦式无杆气缸
滑台气缸
带导杆气缸
双联气缸
精密锁紧气缸
带锁气缸
特殊气缸
夹紧气缸
销钉气缸
止动气缸
测程缸
带阀气缸
ISO气缸
液压缓冲器
磁性开关
执行器位置传感器
摆动气缸/气爪
回转执行器 叶片型
回转执行器 齿轮齿条型
气爪(平行开闭型)
气爪(支点开闭型)
弹性手指
协作机器人用气爪
磁性开关
电动执行器/电缸
e-Actuator
集装式控制器/对应集装式控制器电动执行器
免电池、绝对增量型编码器
滑块型
出杆型/带导杆的出杆型
滑台
小型
摆台
电动夹爪
协作机器人专用夹爪
控制器/驱动器
环境
无电机规格
电缸
卡片电缸
订制
真空用元件
真空发生器、真空泵系统
真空发生器
真空破坏单元
真空过滤器
真空吸盘
特殊吸盘
协作机器人用 真空吸附单元
真空辅助阀
真空、吹气两用阀
真空减压阀
真空系统的相关元件
小型空压机
小型空压机
协作机器人专用夹爪
气爪
真空吸附单元
电动真空夹爪 (内置真空泵)
磁力吸附单元
电动夹爪
弹性手指
气源处理元件
后冷却器/气罐
空气干燥机
压缩空气清净化过滤器
自动排水器/差圧計
F.R.L组件/压力控制元件
三联件F.R.L.
模块式组合元件
减压阀
电气比例阀
比例阀
比例控制阀
增压阀
润滑元件
润滑元件
配管&接头
通用管接头
通用管接头(带单向阀的快插接头/多管对接式接头)
特殊环境用管接头
特殊环境用管接头(洁净型/氟树脂)
管子
管子(特殊环境用管子)
管子(氟树脂/洁净型)
相关附属元件
压力控制元件
减压阀
电气比例阀
比例阀
比例控制阀
压缩空气管理系统
速度控制阀
通用速度控制阀
低速控制用速度控制阀
特殊环境用速度控制阀
特殊功能速度控制阀
工具操作型速度控制阀
省空气的速度控制阀/节能型阀
相关元件
消音器/排气洁净器/气枪/压力计
消音器
排气洁净器
气枪
压力计
静电对策元件(静电消除器)
静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型
静电对策元件(除静电元件)静电消除器 喷嘴型
静电对策元件(除静电元件)静电消除器 风扇型
静电对策元件(除静电元件)静电消除器 喷枪型
静电对策元件(除静电元件)带静电消除器的除尘箱
静电对策元件(除静电元件)表面电位传感器
静电对策元件(除静电元件)
传感器/开关
电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)
电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)
机械式压力开关
电子式流量开关/传感器
机械式流量开关
压缩空气管理系统
控制器
电子式温湿度开关
产业用通信元件/无线系统
无线系统 对应PROFINET的元件
无线系统 对应EtherNet/IP的元件
无线系统 对应IO-Link的元件
无线系统 对应CC-Link的元件
产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
产业用通信元件 对应IO-Link的元件
产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件 对应AS-interface的元件
产业用通信元件 对应CANopen的元件
产业用通信元件 对应CompoNet的元件
产业用通信元件 对应Interbus的元件
产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
其他 对应RS232C的元件
其他 对应RS485的元件
化学液用阀/管接头&针阀/管
化学液用阀
管接头&针阀
管子
流体控制元件
2、3通电磁阀/气控阀
小型2、3通电磁阀
比例控制阀
对应5.0MPa的2、3通电磁阀
通用流体控制用2、3通阀
冷却液用阀
水性、溶剂类流体用阀
隔膜泵
隔膜泵
定量输出泵
工艺气体元件(特气阀)
工艺气体用元件
温控器
对应氟利昂管制的温控器
温控器(循环液温控装置)
温控器/恒温槽(珀耳帖式温控装置)
空气温控器
高真空元件
高真空阀
其他
缝阀
真空无杆气缸
工业用过滤器/烧结金属滤芯
工业用过滤器
烧结金属滤芯
过程控制元件
定位器
减压阀
继动器/阀
电-气转换器
执行器
检测转换器
电磁阀
配管材料
液压元件
液压缸
液压用元件
课题・行业别产品
洁净/低发尘系列
方向控制元件
气缸
回转执行器
气爪
空气干燥器
压缩空气净化过滤器系列
洁净气体过滤器・空气过滤器
洁净型排气过滤网、过滤器
三联件F.R.L./压力控制元件
管接头
管子
驱动控制元件
压力开关/压力传感器
流量开关
电动执行器
氟树脂元件/氯乙烯元件
化学液用阀
管接头&针阀/管子
氟树脂制减压阀
氟树脂制流量开关
氟树脂制隔膜泵
聚氯乙烯制阀
聚氯乙烯制流量开关
二次电池 25A-系列
方向控制元件
执行器
附带相关元件
回转执行器/气爪
真空元件
压缩空气净化元件/洁净气体过滤器
空气过滤器/减压阀/增压阀/压力计
管接头/驱动控制元件
管子
检测开关/磁性开关
流体控制元件
电动执行器
禁铜、禁氟 20-系列
禁铜、禁氟 20-
符合ISO规格的产品
电磁阀
气缸
面向弧焊工程的元件
弧焊用耐火花溅射气缸
特殊气缸
保护气体/空气切换阀
检测开关
管子/管接头/驱动控制元件
对应IO-Link的元件
压力开关
数字式流量开关
位置传感器
SI单元
电气比例阀
步进电机控制器
静电消除器
IO-Link主站
符合ATEX指令的产品
方向控制元件
气缸
摆动气缸
增压阀
流体控制元件
过程控制元件
取得中国防爆(Ex-CCC)认证的产品
方向控制元件(Ex-CCC)
磁性开关(Ex-CCC)
过程控制元件(Ex-CCC)
方向控制元件
气缸
摆动气缸
增压阀
流体控制元件
过程控制元件
无润滑脂 氮气(N
2
)对应元件
气源处理元件
压力控制元件
压力计
管接头
管子
节流阀
压力开关
流量开关
流体控制用2、3通电磁阀
化学液用阀
高真空阀
工艺气体元件
烧结金属滤芯
气枪
静电消除器 喷枪型 IZG10
・轻量,仅200g(本体质量)
・操作力轻、便于握持
・配有照明用LED
・带吹气设定功能
可选择连续吹扫/脉冲吹扫
・高速除静电:0.3秒(距离:150mm、使用压力:0.2MPa时)
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
视频
安全注意事项
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
环保认证(RoHS)
系列
离子发生方式
偏置电压
(离子平衡)
IZG10
电晕放电式
±10V以内
产品特点
■轻量,仅200g(本体质量)
■可选择吹扫设定/扳机设定
・模式设定开关
・吹扫设定的选择
・扳机设定的选择
■搭载流量调节阀(带刻度)
・可随手对离子化空气进行流量调节 ・可进行流量的数值管理
■目视确认性良好的LED显示
・操作时,后部安装的LED灯易于确认
■搭载照明LED
・附着于工件的尘埃可轻松看到。
■电极针的清洁·更换容易
■用途示例