产品目录

产品信息 »  产品目录  » 产业用通信元件/无线系统  » 其他 对应RS485的元件

其他 对应RS485的元件

双温控器/高性能变频型 HRZD

    ・1台深冷器可分别控制2个系統
    ・双变频器:DC变频冷冻机与变频泵实现了大幅节能
    ・省空间:设置面积减小23%
    ・省配线、省空间、省工时:电源线缆只有1根,冷却水配管仅有1个系統
    ・符合SEMI规格、CE标识

    ※提供样机试用服务
     请与最近的营业所联系

     营业所一览
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 双温控器/高性能变频型 HRZD
    说明书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRZD9.5kW×2查看搜索结果
  • 双温控器/高性能变频型 HRZD
    自我宣告书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRZD9.5kW×2查看搜索结果
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRZD-30~90℃9.5kW×2±0.1℃水冷冷冻式氟化液
乙二醇水溶液(60%)

Go Top