产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 紧凑型气缸

紧凑型气缸

薄型气缸/导杆型 CQM/CDQM

    ・薄型气缸CQS、CQ2系列内置导杆。
    ・不回转精度为±0.2°以下。
    ・耐横向负载能力为2~4倍 ※与薄型气缸CQ系列相比。
    ・可直接安装负载。
    ・安装尺寸上具有与CQS、CQ2系列的互换性。
    ・带磁性开关(CDQM系列:CDQM)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CQM双作用12,16,20,25,32,40
50,63,80,100

Go Top