产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » ISO气缸

ISO气缸

带锁气缸 CP96N/C96N

    ・只能通过六角扳手进行解锁与保持
     易于安装到装置上
    ・维护性提高
     锁紧单元可与气缸分离
    ・保持力 提高15%
    ・高停止精度 ±1mm 以下
    ・全长最多缩短27.5mm
形式系列动作方式缸筒内径(mm)锁紧机构
标准型CP96N单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100排气锁紧
标准型C96N单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100排气锁紧

产品特点

适用于中间停止、紧急停止、防止落下

■仅用六角扳手就可以手动解锁、保持锁定状态

容易安装到设备上

■锁紧单元和气缸可分离,提高了可维护性
■保持力提高15%

C(P)95N,Φ50:1370N→C(P)96N:1570N

■全长最多缩短27.5mm

与C(P)95N相比最多缩短27.5mm





■停止精度在±1mm以下

Φ50、负载30kg时

■可安装小型磁性开关
■气缓冲+垫缓冲并用结构

●2级缓冲使缓冲行程时间缩短,生产节拍更优

●采用垫缓冲,使活塞在行程末端停止时的金属噪音减小

■设定了带杆端安装件和摆动底座安装件的型号

节省了分别订购气缸和安装件的时间

注)杆端安装件和摆动底座安装件同包出厂

■有多种安装件(可选项)

可结合规格要求进行组合

■系列扩展品
■锁紧单元

可进行安全机构的设计
可与多种多样的执行器组合

・工件落下的对策
・停电导致断气时,保持工件位置

■设定了带适用杆的产品型号

省却了为锁紧单元再单独订购使用杆的麻烦

注)杆同包出厂

Go Top