产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 三联件F.R.L.

三联件F.R.L.

过滤减压阀 AW-D

    ・过滤器与减压阀一体化,节省空间和配管
    ・手轮形状易于操作
     解锁时,手指易于操作的形状
     提高目视确认性:360°
    ・具有安装互换性
     具有与AW(K)-B的面板安装互换性
     托架与锁紧螺母新旧共用
系列接管口径设定压力(MPa)过滤精度(μm)
AW20~60-D1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、10.05~0.85
0.02~0.2
5

Go Top