产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 工具操作型速度控制阀

工具操作型速度控制阀

六角扳手调整型 带刻度的金属材质速度控制阀 ASB-□H

    ・外部全金属[带刻度],耐环境性提高上
     可用于焊接环境(可选项BH型)
     在安装气缸前设定流量,可缩短作业工时,减少误设定
    ・通过刻度上的数字可直观地看到流量
    ・可通过工具调节流量
     防止不小心手误操作
    ・追加针锁机构
     防止因震动/冲击造成设定位置变化
     提高了元件的安全性
    ・可根据用途从2种形式中选择
     焊接环境用、一般环境用
形式系列气缸侧接管口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
金属主体弯头型ASB-□HM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top