产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 特殊环境用速度控制阀

特殊环境用速度控制阀

带快换管接头的洁净型速度控制阀 AS-FPQ/FPG

    ・可在洁净室内使用的低发尘型速度控制阀。
     AS-FPQ:黄铜(无电解镀镍)
     AS-FPG:不锈钢(SUS304)
    ・AS-FPQ AS-FPG :树脂部:聚丙烯树脂。
系列接管口径适合管子外径
AS-FPQM5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2φ4~φ12
AS-FPGM5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2φ4~φ12

Go Top