产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空系统的相关元件

真空系统的相关元件

真空泵用排气洁净器 AMV

    ・吸收真空泵排出油烟的99.5%。
    ・实现无油烟的洁净作业环境。
    ・即使是小流量高浓度的油烟也能吸收分离99.5%。
    ・不需要真空泵有排气导管。
系列连接口径最大出力流量
(【L/min(ANR)】
油雾分解率过滤精度
AMV1,11/2,2,3BJIS 10K FF法兰
4BJIS 10K FF法兰
360~1600099.5%以上0.3μm
(吸收效率95%)

Go Top