产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空系统的相关元件

真空系统的相关元件

真空用冷凝水分离器 AMJ

    ・去除真空管路中的水滴
     防止真空元件出现故障
    ・质量:最多减小18%(AMJ40:0.43kg←AMJ4000:0.6kg)
    ・水滴去除率:90%以上
    ・采用2层构造,耐环境性优秀
     杯体外周安有透明保护罩
     可视性好 : 360°
系列连接口径推荐流量L/min
(ANR)
使用压力范围水滴去除率
AMJ1/4,3/8,1/2,3/4,1200,350,500−100〜0kPa90%

Go Top