产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气源处理元件  » 压缩空气清净化过滤器

压缩空气清净化过滤器

管路过滤器 AFF
油雾分离器 AM
微雾分离器 AMD
活性炭过滤器 AMK 

    ・模块式连接型
    ・压缩空气洁净等级:ISO8573
    ・宽与纵深尺寸减小法30%
    ・质量减轻50% AFF/AM□20:0.19kg(以前产品:0.38kg)
    ・处理流量增加50%
    ・无需工具
     滤芯更容易更换
    ・透明杯体保护罩(2层结构)
    ・滤芯处采用带切缝的螺帽
种类系列过滤精度(μm)出口侧油雾浓度额定流量 (L/min[ANR])接管口径
主管路过滤器AFF1.0(捕捉效率99%)-300~37001/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1
油雾分离器AM0.1(捕捉效率99%)1(≒0.8ppm)以下300~37001/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1
微雾分离器AMD0.01(捕捉效率99.9%)0.1(≒0.08ppm)以下300~37001/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1
活性炭过滤器AMK-0.003(≒0.0025ppm)以下300~37001/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1

产品特点

■模块式连接型压缩空气净化过滤器
■由于压力降变小,处理空气流量提高
 为节能做贡献!
■省空间·削减工时
■轻量
■透明杯体保护罩(双层结构)
■滤芯采用了带切缝的端盖
■无需工具
■扩展品
■压缩空气洁净度等级 对应ISO8573

Go Top