产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 三联件F.R.L.

三联件F.R.L.

模块式F.R.L.组合元件 ACG-B

    ・手轮处内置压力表,提高了可视性
    ・采用透明杯体保护罩
     2层结构覆盖杯体四周,提高了耐环境性(主体尺寸30以上)
     可视性提高:360°
     轻量:最多减轻39%
组合构成元件系列接管口径设定压力(MPa)
空气过滤器、内置压力计的减压阀、油雾器ACG20~40-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
内置压力计的过滤减压阀、油雾器ACG20A~40A-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
空气过滤器、内置压力计的减压阀ACG20B~40B-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
空气过滤器、油雾分离器、内置压力计的减压阀ACG20C~40C-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
内置压力计的过滤减压阀、油雾器ACG20D~40D-B1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85

产品特点

■采用透明杯体保护罩
■手轮处内置压力表,提高了可视性
■省空间/省工时

设置高度方向:约降低30mm(ARG30-B)

■无需加工压力计的安装孔
■操作性提高
■采用透明杯体保护罩

耐环境性提高 采用透明杯罩可保护杯体四周!

■相关元件

Go Top