产品目录

产品信息 »  产品目录  » 隔膜泵  » 隔膜泵

隔膜泵

定量输出泵(电磁式) LSP

    ・1次喷射可将5μL或以上的定量液体、稳定输出的小型电磁式隔膜泵
    ・可调整输出量
    ・输出量稳定性:重复精度±1%※
     ※5~15μL时±2%、根据本公司测定条件
    ・关断功能
    ・自吸式,无需启动用水
系列连接方式接触液体部分材质
主体
接触液体部分材质
膜片/单向阀
使用流体
LSP直接配管型
底座配管型
PEEK
PP
EPDM
FKM

去离子水(纯水)
稀释液
洗净液

产品特点

■定量输出泵(电磁式)
■扩展品
■特点
■应用示例

Go Top