型號確認
型號、名稱 | 型號確認 | |
---|---|---|
无触点磁性开关 一般(通用)型/直接安装 | 詳情 | |
耐强磁场2色指示无接点磁性开关 D-P3DWA□(导线取出:直接出线式) | 詳情 | |
无触点磁性开关 一般(通用)型/钢带安装 | 詳情 | |
无触点磁性开关 一般(通用)型/轨道安装 | 詳情 | |
无触点磁性开关 一般(通用)型/拉杆安装 | 詳情 | |
2色指示式无触点磁性开关 | 詳情 | |
带诊断输出2色指示无触点磁性开关 | 詳情 | |
耐水性2色显示式无触点磁性开关 | 詳情 | |
高级防水型 无触点磁性开关/直接安装 | 詳情 | |
耐热型2色指示式无触点磁性开关/直接安装型 D-M9□J | 詳情 | |
带延时器无触点磁性开关 | 詳情 | |
耐强磁场2色显示式无触点磁性开关 D-P3DW□ | 詳情 | |
耐强磁场2色显示式无触点磁性开关 D-P4DW□ | 詳情 | |
耐热型2色指示式无触点磁性开关/轨道安装型 D-F7NJ | 詳情 | |
宽范围检出型无触点磁性开关/钢带安装 | 詳情 | |
有触点磁性开关 一般(通用)型/直接安装 | 詳情 | |
有触点磁性开关 一般(通用)型/钢带安装 | 詳情 | |
有触点磁性开关 一般(通用)型/轨道安装 | 詳情 | |
有触点磁性开关 一般(通用)型/拉杆安装 | 詳情 | |
2色指示式有触点磁性开关 | 詳情 | |
耐强磁场有触点磁性开关 直接出线式 | 詳情 | |
有触点耐热型磁性开关 | 詳情 | |
无触点磁性开关 直接出线式 | 詳情 | |
常闭型无触点磁性开关/直接安装型 D-M9NE(V)·D-M9PE(V)·D-M9BE(V) | 詳情 | |
D-M9N(W)-1124·D-M9P(W)-1124·D-M9B(W)-1124 系列 无触点磁性开关/直接安装型 | 詳情 |