產品目錄

產品信息 »  產品目錄
返回至選項配置
返回產品情報
产品信息 »  产品目录
图片 名称 系列
80-VT307 系列 3通电磁阀 直动式座阀 抗臭氧规格 VT
80-VT317 系列 3通电磁阀 直动式座阀 抗臭氧规格 接管口经1/4 VT
ITV0000 系列 薄型电气比例阀 单体 ITV0000
ITV1000·2000 系列 电气比例阀 集装式 单体 ITV1000/2000
ITV1000·2000·3000 系列 电气比例阀 ITV1000/2000/3000
ITV1000·2000·3000 系列 带报警输出电气比例阀 ITV1000/2000/3000
ITV009 系列 薄型真空比例阀 ITV009
IT600 系列 电气变换器 IT600
25A-ITV1000·2000·3000 系列 对应二次电池 电气比例阀 25A-ITV
ITV2050~3050-X399 系列 电气比例阀(待机调压专用) ITV
ITV1100/2100/3100 系列 电气比例阀/大流量型 ITV
ITV103-DIT00243 系列 电气比例阀(残压释放规格) ITV
ITV209-X122 系列 电子式真空减压阀(设定压力范围:-4~-93.3kPa) ITV

Go Top